(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Connecting Tube for the Connecting Clamp (CC60CT)

Connecting Tube for the Connecting Clamp (CC60CT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      129,021VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Since the outer circumference is grooved at 18° intervals, peripheral parts can be mounted at any angle

 
Part Number
CC60CT-100
CC60CT-150
CC60CT-200
CC60CT-250
CC60CT-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)

129,021 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10100

135,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10150

153,305 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10200

162,490 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10250

179,868 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Round shape End Shape (Left) No Machining End Shape (Right) No Machining
O.D.(Ø) 13 Material Aluminum Post Type Hollow
Compatible Peripheral Components Base (CC60BS)/T-clamp (CC60TC)/Device Clamp (CC60DC) Cross Section Shape Serration Accessory With Cap