(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Attach to guide rail profile (KG-PR), or regular steel to use as a workpiece guide. White, so ideal for the transport of food.
Type | Engineering Plastic Rails |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part KG-GR1 in the A-type Guide Rails (KG-GR1) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KG-GR1 trong chuỗi A-type Guide Rails (KG-GR1).