(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Metal Latch (MTL, MTE, MTS) (Part Number)

Metal Latch (MTL, MTE, MTS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      287,383VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

There are 2 types of latches, made from zinc die-cast and stainless steel. Stainless steel is SUS304, with superior rust prevention.IP65 standard compliant. *The CAD data for this series is currently being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Part Number
MTE28S7
MTE28W5
MTL28S7
MTL28T8
MTL28W5
MTS28S7
MTS28W5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAntistatic Housing, Insert Material Nut Material Plug Entry

341,566 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10PresenceZinc Die-CastingSteelSquare

371,055 VND

1 Piece(s) Same day 10PresenceZinc Die-CastingSteelWing

287,383 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10NoZinc Die-CastingSteelSquare

319,655 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10NoZinc Die-CastingSteelTriangle

287,930 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10NoZinc Die-CastingSteelWing

1,104,179 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10NoStainless SteelStainless SteelSquare

1,201,890 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10NoStainless SteelStainless SteelWing

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded)