(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A simple door lock that can be used with a tommy screw or hexagonal socket head bolt.
Main Body Color | Black |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part BRB42 in the Bridge Bar (BRB) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BRB42 trong chuỗi Bridge Bar (BRB).
Part Number |
---|
BRB46 |
BRB80 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
70,290 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | ||
200,580 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 |