(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Slide Rail (RS35S)

Slide Rail (RS35S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      334,140VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

High precision and smooth ball bearing slide rail. (Rail width 35 mm)

Part Number
RS35S-12
RS35S-14
RS35S-16
RS35S-18
RS35S-20
RS35S-22
RS35S-24
RS35S-26
RS35S-28
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSStroke Lt
(mm)
Rail Length Ls
(mm)
Load Rating (N/Pair)
(N)
Stroke Ls [Classification]
(mm)
Load Rating (when using 2) [Classification]
(N)

334,140 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10228.6304.8490~250~500

351,966 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10279.4355.6400~300~400

372,185 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10304.8406.4390~350~400

351,958 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10330.2457.2380~350~400

449,673 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10381508330~400~400

455,150 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10406.4558.8320~450~400

487,718 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10431.8609.6310~450~400

545,386 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10482.6660.4280~500~300

575,563 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10508711.2270~550~300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Slide Shape Rail Material Steel Rail Stage Number 2
Height(mm) 9.5 Width(mm) 35.3 Rail Surface Treatment Gloss Chromate Treatment
Locking Mechanism No Removal and Refitting Not Applicable