(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

T Type Adjustment Handle (ATH-N)

T Type Adjustment Handle (ATH-N)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      456,790VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

As you pull up on the knob, the serration will come off and it will be freed. You can avoid interference etc. during installation. Operating temperature -30 degrees to 130 degrees.

Part Number
ATH67N-M5
ATH67N-M5X10
ATH67N-M5X16
ATH67N-M6
ATH67N-M6X16
ATH67N-M6X25
ATH80N-M6
ATH80N-M8
ATH80N-M8X20
ATH80N-M8X25
ATH80N-M10X30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Diameter (mm) and/or Diameter Mounting Section Type Mounting Section Length L
(mm)
Mounting Section Material Male Tip Machining Female Thread, Round hole processing Mounting Section Surface Treatment Main Body Outer Diameter D
(Ø)
Main Body Height H
(mm)

486,935 VND

1 Piece(s) Same day 10M5Female Thread10Brass-Blind HoleNo6739

456,790 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M5Male thread10[Steel] SteelNo-Zinc Plating6739

485,950 VND

1 Piece(s) Same day 10M5Male thread16[Steel] SteelNo-Zinc Plating6739

459,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Female Thread10Brass-Blind HoleNo6739

486,168 VND

1 Piece(s) Same day 10M6Male thread16[Steel] SteelNo-Zinc Plating6739

457,555 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Male thread25[Steel] SteelNo-Zinc Plating6739

459,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Female Thread16Brass-Blind HoleNo8042

459,090 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Female Thread13Brass-Blind HoleNo8042

458,980 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Male thread20[Steel] SteelNo-Zinc Plating8042

459,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Male thread25[Steel] SteelNo-Zinc Plating8042

488,796 VND

1 Piece(s) Same day 10M10Male thread30[Steel] SteelNo-Zinc Plating8042

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type T Shaped Main Body Material Polyamide T Shaped Kind Bar
Additional Function No Main Body Surface Treatment No Main Body Color Matt Black
the color of center cap Black