(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hand Knob (HK)

Hand Knob (HK)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Hand Knob (HK)
  • Hand Knob (HK)
  • Hand Knob (HK)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      256,411VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Hand Knob (HK)
Knobs Screws are commonly used in various applications to secure, adjust, and control different mechanical devices. They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
● Shape : Six Lobed Knobs
● Main Body Outer Diameter (mm.) : 40, 50, 63 and 80
● Material :
Knobs - FC200
[Application]
Hand Knob Screws are commonly used in fastening, assembly, adjustment, clamping and so on

 
Part Number
HK1
HK2
HK2-T8
HK2-T10
HK3
HK4
HK5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFemale Thread, Round hole processing Main Body Outer Diameter D
(Ø)
Main Body Height H
(mm)
Additional Work Tap Size
(mm)

256,411 VND

1 Piece(s) Same day 10Blind Hole3222No-

292,518 VND

1 Piece(s) Same day 10Blind Hole4025No-

665,783 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10Through4025Presence8

665,783 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10Through4025Presence10

295,700 VND

1 Piece(s) Same day 10Blind Hole5032No-

333,430 VND

1 Piece(s) Same day 10Blind Hole6340No-

528,608 VND

1 Piece(s) Same day 10Blind Hole8050No-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Diameter (mm) and/or Diameter 5 Mounting Section Type Round hole Main Body Type Polygon
Main Body Material FC200 Mounting Section Material FC200 Set Screw Thread Machining No
Polygon, type Hex Additional Function No Main Body Surface Treatment Chrome Plating
Mounting Section Surface Treatment Chrome Plating