(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A breather cap for air pressure control valves that can intake or exhaust air when a tank's internal pressure reaches a certain pressure.
Level Gauge Length L1(mm) | No | Outer Diameter D(φ) | 70 | Height H(mm) | 56 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PR-39B in the Pressure Cap (PR) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PR-39B trong chuỗi Pressure Cap (PR).