(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Engineering Plastic Slip Joint Hinge (ESJB)

Engineering Plastic Slip Joint Hinge (ESJB)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      178,540VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Resin hinge which can adjust inclination of a door by rotating the pin.

[Features]
· With door alignment function

Part Number
ESJB2864HH
ESJB2864HT
ESJB2864TH
ESJB2864TT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Screw Hole Type Mounting Method Details

276,418 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Female ThreadDoor Side Female Thread/Frame Side Female Thread

257,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10OthersDoor Side Female Thread/Frame Side Male Thread

257,225 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10OthersDoor Side Male Thread/Frame Side Female Thread

178,540 VND

1 Piece(s) Same day 10Male threadDoor Side Male Thread/Frame Side Male Thread

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 64 Width W(mm) 28 Body Material Polyamide
Main Body Type Detachable Hinges Operating Environment Standard Mounting Method Screw
Additional Function No Type of Detachable Hinges Standard Allowable Load(N) 590
Main Body Surface Treatment No Reversed Left and Right Combination Turning Angle(deg) 360
Main Body Color Black