(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Locating Block SBN

Locating Block SBN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      877,275VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Positioning possible in combination with stopper bolt.

 
Part Number
SBN-6X30-A
SBN-10X30-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Diameter M
(mm)
Length (L)
(mm)
Mounting Hole Pitch
(mm)

877,275 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 64524

1,107,233 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105028

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SS400 Finish Nickel Plating Height (T)(mm) 30
Width (B)(mm) 22 Type Coarse Thread