(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dovetail Type Stage XYZ-Axis

Dovetail Type Stage XYZ-Axis
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,669,208VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Rack & pinion B05/01 combined with XYZ-axis.

Part Number
B05-07
B05-07R
B05-7NHR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Width) W (Range Selectable)
(mm)
Table Material Table Surface Treatment Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Load Capacity
(N)
Stroke (X Distance)
(mm)
Stroke (Y Distance)
(mm)
Stroke (Z Distance)
(mm)
Reversed

11,669,208 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10~25~25BrassBlack Oxide Coating25256.9±5±5±5Standard

14,200,005 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10~25~25BrassBlack Oxide Coating25256.9±5±5±5Right and Left

14,797,640 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1061~9026~40AluminumBlack Anodize804014.7±10±10±10Right and Left

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Z-Axis Stage Surface Vertical Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)(mm) ~ ±10mm
Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)(mm) ~ ±10mm Stroke (Distance along Z-Axis) (Range Selectable)(mm) ~ ±10mm Feeding Method Rack & Pinion
Travel Guide Dovetail Slide Through Hole (Table Center Hole) No Feed Knob Position Side
Clamp Standard Double handle / single handle Single Handle Feed method (with vernier scale) With Vernier Scale