(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Rotation Grip_GRP

Rotation Grip_GRP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      288,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Standardized steel and stainless steel screws are available.
· Mounting is performed from the back side using the hex holes.

 
Part Number
GRP-14XM6
GRP-18XM6
GRP-21XM6
GRP-22XM8
GRP-23XM8
GRP-23XM10
GRP-26XM10
GRP-28XM10
GRP-31XM12
GRPS-18XM6
GRPS-21XM6
GRPS-23XM8
GRPS-26XM10
GRPS-28XM10
GRPS-31XM12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Material Mounting Section Surface Treatment Nominal of Thread Full Length
(mm)
Grip thickness
(mm)
Grip length
(mm)

369,638 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Steel] SUM21Trivalent chromate processedM628.51428

338,321 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10[Steel] SUM21Trivalent chromate processedM642.51840

288,670 VND

1 Piece(s) Same day 10[Steel] SUM21Trivalent chromate processedM652.52150

391,688 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10[Steel] SUM21Trivalent chromate processedM858.52256

395,411 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Steel] SUM21Trivalent chromate processedM867.52365

416,856 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10[Steel] SUM21Trivalent chromate processedM1067.52365

434,735 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Steel] SUM21Trivalent chromate processedM1082.52680

413,840 VND

1 Piece(s) Same day 10[Steel] SUM21Trivalent chromate processedM1092.52890

680,070 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Steel] SUM21Trivalent chromate processedM12104.531102

429,158 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS303NoM642.51840

466,838 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS303NoM652.52150

589,040 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS303NoM867.52365

666,468 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS303NoM1082.52680

834,756 VND

1 Piece(s) Same day 10[Stainless Steel] SUS303NoM1092.52890

1,055,376 VND

1 Piece(s) Same day 10[Stainless Steel] SUS303NoM12104.531102

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Revolving Grips Shape Stick type (straight) Handle Material Phenol Resin
Handle Surface No Mounting Method Male thread with Hexagon socket head cap