(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Flange Flexibility Axis Joint FCL/FCLS

Flange Flexibility Axis Joint FCL/FCLS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,548,860VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

The most popular flexible shaft coupling used in Japan that complies with the JIS standard.

[Features]
· The most popular flexible shaft coupling used in Japan that complies with the JISB1452-1991 "Flange shape flexible shaft coupling."
· A flexible structure that is made through combining a flange with a coupling bolt.
· Easy to attach.
· Easy to replace the bush by just removing the coupling bolt, which makes maintenance and preservation easy.
· Absorbs misalignment such as eccentricity and declination, and absorbs screw vibrations to prevent noise.
· Does not transmit the thrust load.
· There are two types, namely the FCL cast iron type and the FCLS carbon steel type.

Part Number
FCL-90
FCL-100
FCL-112
FCL-125
FCL-140
FCL-160
FCL-180
FCL-200
FCL-224
FCL-250
FCL-280
FCL-315
FCL-355
FCL-400
FCL-560
FCL-630
FCL-710B
FCL-711B
FCL-800B
FCLS-112
FCLS-125
FCLS-140
FCLS-160
FCLS-180
FCLS-200
FCLS-224
FCLS-250
FCLS-280
FCLS-315
FCLS-355
FCLS-400
FCLS-450
FCLS-560
FCLS-630
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaximum Range of Rotation Number
(r/min)
O.D.
(φ)
Full Length
(mm)
Main Body Material Max. Rotational Speed
(r/min)
Allowable Lateral Misalignment Range
(mm)
Allowable Lateral Misalignment
(mm)
Moment of Inertia
(kg·m2)
Allowable Axial Misalignment
(mm)

1,548,860 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102001~40009059[Steel] FC20040000.02~0.20.11.4×10-3+2.1/-2.1

1,941,725 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102001~400010074[Steel] FC20040000.02~0.20.12.4×10-3+2.1/-2.1

2,243,743 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~400011283[Steel] FC20040000.02~0.20.13.9×10-3+2.1/-2.1

2,764,731 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~400012593[Steel] FC20040000.02~0.20.16.6×10-3+2.1/-2.1

3,646,068 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102001~4000140103[Steel] FC20040000.02~0.20.21.1×10-2+2.1/-2.1

5,059,658 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102001~4000160115[Steel] FC20040000.02~0.20.21.9×10-2+2.1/-2.1

5,537,852 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~4000180129[Steel] FC20035000.02~0.20.23.1×10-2+2.1/-2.1

10,421,631 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~4000200146[Steel] FC20032000.02~0.20.26.2×10-2+2.8/-2.8

12,820,301 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~4000224164[Steel] FC20028500.02~0.20.29.9×10-2+2.8/-2.8

18,405,718 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~4000250184[Steel] FC20025500.02~0.20.21.9×10-1+2.8/-2.8

28,563,645 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 102001~4000280204[Steel] FC20023000.21~0.400.33.3×10-1+2.8/-2.8

36,322,420 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 102001~4000315228[Steel] FC20020500.21~0.400.35.4×10-1+2.8/-2.8

54,919,256 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101001~2000355255[Steel] FC20018000.21~0.400.31.1+3.5/-3.5

72,565,245 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101001~2000400255[Steel] FC20016000.21~0.400.31.8+3.5/-3.5

149,214,011 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101001~2000560325[Steel] FC20011500.21~0.400.37+3.5/-3.5

195,048,911 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10301~1000630365[Steel] FC20010000.21~0.400.311+3.5/-3.5

439,071,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10301~1000710453[Steel] FC2009000.21~0.400.322+3.5/-3.5

539,289,353 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10301~1000710507[Steel] FC2009000.21~0.400.329+4.9/-4.9

728,423,050 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10301~1000800537[Steel] FC2008000.21~0.400.352+4.9/-4.9

5,999,276 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 104001~1000011283[Steel] S25C60000.02~0.20.14.0×10-3+2.1/-2.1

6,524,646 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 104001~1000012593[Steel] S25C60000.02~0.20.16.8×10-3+2.1/-2.1

8,315,060 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 104001~10000140103[Steel] S25C60000.02~0.20.21.1×10-2+2.1/-2.1

11,201,480 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 104001~10000160115[Steel] S25C60000.02~0.20.22.0×10-2+2.1/-2.1

13,104,506 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 104001~10000180129[Steel] S25C52500.02~0.20.23.2×10-2+2.1/-2.1

19,523,350 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 104001~10000200146[Steel] S25C48000.02~0.20.26.3×10-2+2.8/-2.8

24,583,015 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 104001~10000224164[Steel] S25C43000.02~0.20.21.0 × 10-2+2.8/-2.8

35,307,348 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~4000250184[Steel] S25C38000.02~0.20.21.9×10-1+2.8/-2.8

54,803,261 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~4000280204[Steel] S25C34500.21~0.400.33.4×10-1+2.8/-2.8

75,278,156 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~4000315228[Steel] S25C30500.21~0.400.35.6×10-1+2.8/-2.8

109,209,863 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~4000355255[Steel] S25C27000.21~0.400.31.2+3.5/-3.5

141,562,238 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~4000400255[Steel] S25C24000.21~0.400.31.9+3.5/-3.5

187,824,653 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 102001~4000450285[Steel] S25C21500.21~0.400.33+3.5/-3.5

309,009,148 VND

1 Piece(s) 40 Day(s) or more 101001~2000560325[Steel] S25C17000.21~0.400.37.2+3.5/-3.5

468,303,910 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101001~2000630365[Steel] S25C15000.21~0.400.312+3.5/-3.5
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaximum Range of Rotation Number
(r/min)
O.D.
(φ)
Full Length
(mm)
Main Body Material Max. Rotational Speed
(r/min)
Allowable Lateral Misalignment Range
(mm)
Allowable Lateral Misalignment
(mm)
Moment of Inertia
(kg·m2)
Allowable Axial Misalignment
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Feature Vibration Absorption Type Caster Allowable Angular Misalignment(deg) 1/6
Application Standard Operating Temperature Range(°C) -20::90
Close

Comparison list