(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stopper Bolt With Urethane, SUB

Stopper Bolt With Urethane, SUB

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Stopper Bolt With Urethane, SUB
  • Stopper Bolt With Urethane, SUB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      167,184VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For workpiece positioning and stopper use. Urethane pad fitted.

[Features]
· For positioning workpieces, stoppers, etc.
· Urethane pad attached.
· Urethane absorbs shocks.
· Lock nuts are included with all products.

 
Part Number
SUB-M4X15
SUB-M4X20
SUB-M4X25
SUB-M4X40
SUB-M5X15
SUB-M5X20
SUB-M5X25
SUB-M5X30
SUB-M5X40
SUB-M6X20
SUB-M6X25
SUB-M6X30
SUB-M6X35
SUB-M6X40
SUB-M6X45
SUB-M6X50
SUB-M8X20
SUB-M8X25
SUB-M8X30
SUB-M8X35
SUB-M8X40
SUB-M8X45
SUB-M8X50
SUB-M10X20
SUB-M10X30
SUB-M10X40
SUB-M10X45
SUB-M10X50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMain Body Screw Shaft Diameter M
(mm)
Main Body Thread Length
(mm)
Pad Diameter
(mm)

167,184 VND

1 Piece(s) Same day 4155

172,500 VND

1 Piece(s) Same day 4205

167,319 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4255

167,454 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4405

181,263 VND

1 Piece(s) Same day 5156

181,371 VND

1 Piece(s) Same day 5206

176,658 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 5256

176,086 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5306

176,356 VND

1 Piece(s) Same day 5406

182,746 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6208

182,150 VND

1 Piece(s) Same day 6258

182,285 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6308

187,896 VND

1 Piece(s) Same day 6358

182,554 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6408

183,293 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6458

182,824 VND

1 Piece(s) Same day 6508

188,753 VND

1 Piece(s) Same day 82010

188,888 VND

1 Piece(s) Same day 82510

189,158 VND

1 Piece(s) Same day 83010

189,428 VND

1 Piece(s) Same day 83510

189,562 VND

1 Piece(s) Same day 84010

189,832 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 84510

195,406 VND

1 Piece(s) Same day 85010

201,438 VND

1 Piece(s) Same day 102013

202,113 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 103013

202,787 VND

1 Piece(s) Same day 104013

202,922 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104513

203,462 VND

1 Piece(s) Same day 105013

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material SCM435 Main Body Surface Treatment Nickel Plating