(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Ferrule-to-ferrule connecting pipe made in Japan, internal and external #320 to #400, buffing.
Part Number |
---|
PR-2C-1000L-304-1.0S |
PR-2C-1000L-304-1.5S |
PR-2C-1000L-304-2.0S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal O.D. D (Ø) | Inner Dia. d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,624,701 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1.0S | 23 | ||
2,773,278 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1.5S | 35.7 | ||
3,449,460 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 2.0S | 47.8 |
Loading...Tải…
Types | Pipe with Both Side Fittings | The type of fitting L | Ferrule | Fitting R Type Type | Ferrule |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUS304 | Surface Finish | Interior and Exterior Polishing | Length L(mm) | 1000 |