(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Provides high friction resistance when oil film formation is discouraged due to high temperatures.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Part Number |
---|
55M-11 |
55M-15 |
55M-18 |
55M-23 |
55M-31 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Outer Diameter D (φ) | Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80,531 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | 11 | 21 | ||
257,266 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | 15 | 31 | ||
127,867 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 18 | 21 | ||
346,619 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 23 | 31 | ||
461,504 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 31 | 31 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Shape | Round bar | Material | Metal system | Operating Temperature Range(°C) | -40::250 |
---|---|---|---|---|---|
Metal Material | Solid lubricant distributed Sintering |