(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Space-saving flat cylinder compact ∙ demi-FCH series

Space-saving flat cylinder compact ∙ demi-FCH series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Rectangular space saving cylinder with 50% reduction in cylinder axial dimension. The inner diameter part is oval shape and anti-rotation function is attached.

Part Number
FCH-[25,​32,​40,​50,​63]-[5,​10,​20]-[0,​1][N,​NB]
FCH-[25,​32,​40,​50,​63]-[5,​10,​20]-[0,​1][N,​NB]P6
FCH-L-[25,​32,​40,​50,​63]-[10,​20]
FCH-L-[25,​32,​40,​50,​63]-[10,​20]-P6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCylinder I.D: D
(Ø)
Stroke: L
(mm)
Environment, Applications With or Without Switch Piping Screw Type

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 25 ~ 635 ~ 20StandardNoRc Screws

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 25 ~ 635 ~ 20Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material (Partially Plating)NoRc Screws

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 25 ~ 6310 ~ 20StandardPresenceRc Screws

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 25 ~ 6310 ~ 20Non-use of Copper and fluoropolymer-based Material (Partially Plating)PresenceRc Screws

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cylinder Operation Method Single Acting (Instroke) Rod Operation Method Single Rods Main Body Shape Block shape
Additional Function With rod detent function Operating Temperature(°C) -10::60 End Locking Not Provided
Valves No Operating Pressure(MPa) 0.12::0.7