(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Single Unit Resin Roller (Roller for Conveyor) Diameter ⌀18 × Width 90 - 390 (BES Type) (Part Number)

Single Unit Resin Roller (Roller for Conveyor) Diameter ⌀18 × Width 90 - 390 (BES Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      424,432VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

⌀18 antibacterial resin roller for light loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90-390 mm.

Part Number
BES90N-A
BES90N-N
BES150N-A
BES150N-N
BES240N-A
BES240N-N
BES305N-A
BES305N-N
BES390N-A
BES390N-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Type Width W
(mm)

424,432 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more With Shaft90

424,432 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more No Shaft90

439,929 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more With Shaft150

439,929 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more No Shaft150

488,171 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more With Shaft240

488,171 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more No Shaft240

520,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more With Shaft305

520,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more No Shaft305

583,656 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more With Shaft390

583,656 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more No Shaft390

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 18
Roller Material Resin Bearing Double Surface Treatment No
Properties Water Resistance Lining No Bearing Material Resin
Load (Standard)(N) 29.4 Operating Temperature Range(°C) 0::40 Bearing Type Standard Bearing