(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Steel Roller Curve Conveyor, Diameter ø42.7 (R1200) × Width 790-1190 (HTR Type) (Part Number)

Steel Roller Curve Conveyor, Diameter ø42.7 (R1200) × Width 790-1190 (HTR Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,243,855VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

[Features]
· Wide-type tapered roller. Frame inner radius is 1200 mm. Conveyor length and roller width can be specified within the range of 790 to 1190 mm.

Part Number
HTR1090N-A
HTR1090N-N
HTR1190N-A
HTR1190N-N
HTR790N-A
HTR790N-N
HTR890N-A
HTR890N-N
HTR990N-A
HTR990N-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Type Width W
(mm)
Load (Standard)
(N)

4,857,736 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more With Shaft1090539.4

4,857,736 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more No Shaft1090539.4

6,440,430 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more With Shaft1190490.3

6,440,430 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more No Shaft1190490.3

3,243,855 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more With Shaft790392.3

3,243,855 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more No Shaft790392.3

3,813,001 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more With Shaft890637.4

3,813,001 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more No Shaft890637.4

4,366,555 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more With Shaft990588.4

4,366,555 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more No Shaft990588.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Tapered Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 42.7
Roller Material Steel Bearing Double Surface Treatment No
Properties Standard Lining No Bearing Material Steel
Operating Temperature Range(°C) 0::40 Bearing Type Standard Bearing