(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Motor Roller Conveyor, Accumulated Type Diameter ø42.7 × Width 305-690 (WPA Type) (Part Number)

Motor Roller Conveyor, Accumulated Type Diameter ø42.7 × Width 305-690 (WPA Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Motor roller with a simple drive source incorporated into gravity conveyor <Motor rotor conveyor>.
· Adjusting the number of rollers allows free selection, so the possibilities of the conveyor line will expand.
· Can be held for long periods while still energized.
· Conveyor length can be specified within the range of 100 to 3,000 mm and roller width can be specified within the range of 305 to 690 mm

Part Number
WPA[3,​4,​5,​6,​7][75,​100][2,​3,​4,​5,​6]X[1000,​1500,​2000,​3000][A,​B][6,​8,​12,​18,​26]-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Conveyer Length L
(mm)
Frame Thickness Motor Roller Pitch Speed symbol

-

1 Piece(s) 21 Day(s) or more 305 ~ 69075 ~ 1001000 ~ 3000t 2.3 / t 3.21 Piece For Every 2 Pieces / 1 Piece for Every 3 Pieces / 1 Piece for Every 4 Pieces / 1 piece for every 5 pieces / 1 Piece for Every 6 Pieces6 ~ 26

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Material Steel Roller O.D. D(φ) 42.7 Roller Thickness t(mm) 1.5
Types Main body Application For transporting small items / Medium Load Frame Type Straight
Roller Type Straight Frame Material Steel Frame Surface Treatment Paint
Roller Surface Treatment No External Shape Height H(mm) 100 Drive Method Motor Drive with Built-in Roller
Power Supply Three-Phase 200 V Speed Controller No Roller Strength(N/1 pc.) 294.2::637.4
Specifications Standard