(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Belt Conveyor Mini III Short Machine Length Type Belt Conveyor

Belt Conveyor Mini III Short Machine Length Type Belt Conveyor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

250 mm minimum machine length, ultra mini type.
Conveyor length is in (1 cm) units.

Part Number
DMJ[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]D[L,​R][25-60/1]B[02,​03,​04,​05,​06,​09,​11,​13,​16,​18,​22,​26,​32,​36,​43,​53,​64,​90][L,​R][04,​05,​06,​09][X,​Y,​Z]-[G,​W]
DMJ[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]D[L,​R][25-60/1]F[02,​03,​04,​05,​06,​09,​11,​13,​16,​18,​22,​26,​32,​36,​43,​53,​64,​90][L,​R][04,​05,​06,​09][X,​Y,​Z]-[G,​W]
DMJ[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]D[L,​R][25-60/1]G[02,​03,​04,​05,​06,​09,​11,​13,​16,​18,​22,​26,​32,​36,​43,​53,​64,​90][L,​R][04,​05,​06,​09][X,​Y,​Z]-[G,​W]
DMJ[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]D[L,​R][25-60/1]N[02,​03,​04,​05,​06,​09,​11,​13,​16,​18,​22,​26,​32,​36,​43,​53,​64,​90][L,​R][04,​05,​06,​09][X,​Y,​Z]-[G,​W]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBelt Width W
(mm)
Machine Length (cm): Note) Here the unit is centimeter. Speed Control Method Power Supply Inverter Speed Conversion (Manufacturer) Controller Mounting Direction Motor Output Speed Code Drive Part Mounting Direction Drive Part Type Belt Color

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 97 ~ 59725 ~ 60Brushless SpeedAC100V (Single-Phase) / AC200V (Single-Phase) / AC200V (Three-Phase)-Left Side / Right Side40W / 50W / 60W / 90W2 ~ 90Left Side / Right SideLower AttachmentGreen / White

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 97 ~ 59725 ~ 60Inverter SpeedAC100V (Single-Phase) / AC200V (Single-Phase) / AC200V (Three-Phase)-Left Side / Right Side40W / 50W / 60W / 90W2 ~ 90Left Side / Right SideLower AttachmentGreen / White

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 97 ~ 59725 ~ 60Inverter SpeedAC100V (Single-Phase) / AC200V (Single-Phase) / AC200V (Three-Phase)-Left Side / Right Side40W / 50W / 60W / 90W2 ~ 90Left Side / Right SideLower AttachmentGreen / White

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 97 ~ 59725 ~ 60Constant SpeedAC100V (Single-Phase) / AC200V (Single-Phase) / AC200V (Three-Phase)-Left Side / Right Side40W / 50W / 60W / 90W2 ~ 90Left Side / Right SideLower AttachmentGreen / White

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Driving Type Center drive Max. Conveyance Speed(m/min) 102.1 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 27.2
Belt Material Polyurethane Reverse Switch Option No