(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel High Pressure Fitting Cap

Stainless Steel High Pressure Fitting Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      752,901VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

KITZ stainless steel pipe fittings stainless steel high pressure fitting cap.

 
Part Number
KC-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

752,901 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material SUS316 Applicable Fluid Water / Air
Connection Type Others Applicable Pipe Outer Dia. D (D1)(Ø) 6 Operating Temperature Range(°C) -196::360

Please check the type/dimensions/specifications of the part KC-6 in the Stainless Steel High Pressure Fitting Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KC-6 trong chuỗi Stainless Steel High Pressure Fitting Cap.