(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

General-Purpose Ductile Iron 20K Globe Valve Screw-in

General-Purpose Ductile Iron 20K Globe Valve Screw-in
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,671,982VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Ductile iron valves can be used as valves for high-pressure gas equipment

 
Part Number
20SY-10A
20SY-15A
20SY-20A
20SY-25A
20SY-32A
20SY-40A
20SY-50A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal

1,671,982 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/8B(10A)3/8B(10A)

1,746,970 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)

2,171,902 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)

2,489,980 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)

3,975,661 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

4,711,930 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

5,974,100 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material FCD-S Applicable Fluid Water / Air / Oil / Gas / Steam
Nominal Pressure 20K Supply Side, Connection Type Rc Control Side, Connection Type Rc
Handle Shape Round-shaped handle Body Lining No Glove Valve Type Standard
Operation Method Manual