(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Light Coupling, E3/E7 Series Plug, Elbow With Quick-Connect Fitting

Light Coupling, E3/E7 Series Plug, Elbow With Quick-Connect Fitting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      104,610VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling E3/E7 Series plug with a one-touch coupling—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: standard

 
Part Number
CPPE3L-4
CPPE7L-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTube O.D. (mm) D
(mm)
Connection Size (Effective Cross Section)
(mm2)

112,133 VND

1 Piece(s) Same day 43

104,610 VND

1 Piece(s) Same day 67

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Joint Type With One-Touch Couplings Male/Female Plug (Male) Body Material Resin
Applicable Fluid Water / Air Type Standard Valve Structure Single Passage Opening Closing Type
Seal Material NBR Operating Temperature Range(°C) 0::60 Operating Pressure Range(MPa) 0::0.9