(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Light Coupling 15 Series Plug One Touch Fitting Elbow

Light Coupling 15 Series Plug One Touch Fitting Elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      57,246VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lightweight and compact. Easily mounted and removed with one-handed operation.

 
Part Number
CPP15L-6B
CPP15L-6W
CPP15L-8B
CPP15L-8W
CPP15L-10B
CPP15L-10W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTube O.D. (mm) D
(mm)
Appearance Color

57,246 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6Black

57,246 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 6Light Gray

65,326 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 8Black

65,326 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 8Light Gray

73,841 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10Black

73,841 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Light Gray

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Joint Type With One-Touch Couplings Male/Female Plug (Male) Body Material Resin
Applicable Fluid Air Type Standard Valve Structure Single Passage Opening Closing Type
Seal Material NBR Operating Temperature Range(°C) 0::60 Operating Pressure Range(MPa) 0::0.9
Connection Size (Effective Cross Section)(mm2) 15