(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Coupler, Brass, for Fuel Gas, PF (Part Number)

Mini Coupler, Brass, for Fuel Gas, PF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      107,957VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Fusing equipment-dedicated type. A wide variety with high flow rates.

Part Number
33PF-BRS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

107,957 VND

1 Piece(s) 45 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts For Male Thread Plug (Male) / Socket (Female) Plug (Male) Body Material Brass(C3604)
Applicable Fluids Gas for blowing equipments Types Standard Structure of Valve Single Passage Opening Closing Type
Operating Temperature Range(°C) -20::80 Operating Pressure Range(MPa) 0::0.7 Types of connection screw M
Nominal of Thread M16×1.5 (Left)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 33PF-BRS in the Mini Coupler, Brass, for Fuel Gas, PF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 33PF-BRS trong chuỗi Mini Coupler, Brass, for Fuel Gas, PF.