(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Super Coupler, Steel, PN

Super Coupler, Steel, PN

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Super Coupler, Steel, PN
  • Super Coupler, Steel, PN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      101,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lightweight design suitable for hand connection of hand tools. Single-touch connection for superior operability.

Part Number
01PN-STL
02PN-STL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMating Hose Inner Diameter
(mm)
Mating Hose Outer Diameter
(mm)

101,720 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 58

144,171 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6.510

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts For Mounting Urethane Hose (Nut Type) Plug (Male) / Socket (Female) Plug (Male) Body Material Steel
Applicable Fluids Air Types Standard Structure of Valve Single Passage Opening Closing Type
Operating Temperature Range(°C) -20::180 Operating Pressure Range(MPa) 0::1