(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Needle Valve With Dial, Check Valve Type DVL-S Series

Needle Valve With Dial, Check Valve Type DVL-S Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,607,786VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Enables visual flow rate adjustment and control.

Part Number
DVL-S-06-H44-020
DVL-S-06-H44-080
DVL-S-06-H66-020
DVL-S-06-H66-080
DVL-S-06-H66-160
DVL-S-08-H66-240
DVL-S-08-H88-240
DVL-S-10-H88-400
DVL-S-10-H1010-400
DVL-S-10-H1212-400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMax. Flow
(l/min)
Applicable Tube Diameter
(mm)
Applicable Tube Diameter 2
(mm)
Flow rate type
(l/min)

1,607,786 VND

1 Piece(s) Same day 1704418

1,686,105 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1704480

1,647,336 VND

1 Piece(s) Same day 3006618

1,647,336 VND

1 Piece(s) Same day 3006680

1,662,757 VND

1 Piece(s) Same day 30066160

1,701,382 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40066240

1,701,382 VND

1 Piece(s) Same day 55088240

1,778,632 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90088440

1,778,632 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 11001010440

1,778,632 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12001212440

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Speed Controller Main Body Shape Straight Control Direction Depends on the Mounting Method
Joint Type One-touch coupling one both sides Material Polybutylene Terephthalate Environment, Applications Standard
Knob Type Dial with Scale Lock Nut Type Slide Lock Lever Operating Temp. Range(°C) 0::60
Operating Pressure Range(MPa) 0.1::1