(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

New Urethane Tube, NU Series

New Urethane Tube, NU Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      402,405VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Allows both a larger internal diameter and increased strength with the same external diameter.

 
Part Number
NU-04-20
NU-04-20-W
NU-04-100
NU-06-20
NU-06-20-W
NU-06-100
NU-08-20
NU-08-20-W
NU-08-100
NU-10-20
NU-10-20-W
NU-10-100
NU-12-20
NU-12-20-W
NU-12-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. D
(Ø)
O.D. [Distinction] Inner Dia. d
(Ø)
I.D. [Distinction] Color Minimum Bending Radius
(mm)
Length M
(m)

407,226 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4~42.5~3Black820

402,405 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4~42.5~3White820

1,832,911 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4~42.5~3Black8100

625,355 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6~64.5~5Black1620

620,531 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6~64.5~5White1620

3,200,011 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6~64.5~5Black16100

1,275,356 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8~86~6Black2420

1,270,533 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8~86~6White2420

6,302,806 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8~86~6Black24100

1,823,961 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10~107.5~8Black3020

1,819,140 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10~107.5~8White3020

8,892,491 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10~107.5~8Black30100

2,696,475 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12~159~9Black3620

2,696,475 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12~159~9White3620

13,035,983 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12~159~9Black36100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Straight Cutting Service Usage No Material Urethane
Applicable Fluid Compressed Air Operating Environment General / Vacuum Number of Core(Core) 1
Operating Temperature Range (when using air)(°C) 0::60 Operating Pressure Range (when using air)(MPa) -0.1::1