(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Soft Nylon Tubes, F-15 Series

Soft Nylon Tubes, F-15 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      384,975VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This soft nylon tube is several times more flexible than conventional nylon tubes.

 
Part Number
F-1504-20-W
F-1506-20-W
F-1508-20-W
F-1510-20-W
F-1512-20-W
F-1532-20-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. D
(Ø)
O.D. [Distinction] Inner Dia. d
(Ø)
I.D. [Distinction] Minimum Bending Radius
(mm)
Operating Pressure Range (when using air)
(MPa)

423,163 VND

1 Piece(s) Same day 4~42.5~35~1.76

693,085 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 6~64~48~1.67

1,119,976 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8~86~615~1.27

1,668,581 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10~107.5~820~1.18

2,270,173 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12~159~926~1.18

384,975 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.2~42~24.5~1.76

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Straight Cutting Service Usage No Material Nylon
Applicable Fluid Compressed Air Operating Environment General Color White
Number of Core(Core) 1 Material: Nylon Soft Nylon Operating Temperature Range (when using air)(°C) -10::60
Length M(m) 20