(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Single and double use, adopts different size fittings, making it even easier to use.
Type | Cable | Additional Parts Specifications | Cabtyre Cable for T1, 2, 3, 4, 5, A, B, C | Lead Wire Length(mm) | 3000 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part FZ-CC3 in the Electromagnetic Valve for Control Equipment F Series Additional Parts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FZ-CC3 trong chuỗi Electromagnetic Valve for Control Equipment F Series Additional Parts.