(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Industrial Caster, TCM Series, with Swivel Stopper

Industrial Caster, TCM Series, with Swivel Stopper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      284,431VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Part Number
TCM-65EMS-1
TCM-65NMS-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAllowable Load
(daN)
Wheel Material Wheel Characteristics

284,431 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1050[Synthetic Rubber] RubberNo

284,431 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1060[Nylon] Nylon, WhiteOil Resistance

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal Mounting Height H(mm) 85 Load Range(daN) 35.01~80.00
Stopper (Detail) With Rotation Stopper Fitting Material Steel Mounting Hole Type Round hole
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm) 55 Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm) 42 Plate Length L(mm) 70
Plate Width W(mm) 58 Wheel Dia. D(Ø) 65 Wheel Width B(mm) 25
Application Commercial Facilities/Displays/Product Stands / Distribution/Hand Truck/Pallet / Steel/Woodwork Furniture / OA equipment/information and communication equipment / Factory facilities / Vertical lift Swivel Radius(mm) 75 Load Category Medium Load
Wheel Bearings No Stopper Type S-1