(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tiger skin marking PVC warning tape

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    131,233 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MT-PVCTR-50X16
MT-PVCTR-50X16-6P
MT-PVCTR-50X16-PACK
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

131,233 VND

1 Piece(s) - Same day 1-Roll Set

787,398 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

9 Day(s) 6-Roll Set

9,448,776 VND

1 Pack(s)

72 Pieces Per Package

9 Day(s) 72-Roll Set

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    16
  • Thickness(mm)
    0.18
Part Number
MT-PVCTR-50X16
MT-PVCTR-50X16-6P
MT-PVCTR-50X16-PACK
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

131,233 VND

1 Piece(s) - Same day 1-Roll Set

787,398 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

9 Day(s) 6-Roll Set

9,448,776 VND

1 Pack(s)

72 Pieces Per Package

9 Day(s) 72-Roll Set

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1