(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

V Type Rhombus 35° / Negative with Hole / VNMG160408-MTM20 "Intermediate Cutting"

V Type Rhombus 35° / Negative with Hole / VNMG160408-MTM20 "Intermediate Cutting"

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      308,138VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Supports a wide range of work materials such as general steel, stainless steel and cast iron
· Provides extraordinary chipping resistance and long service life in general steel, intermediate cutting and intermittent machining
[Applications]
· Primarily recommended for general steel, intermediate cutting and intermittent machining.
· It exhibits chipping resistance in intermittent machining and versatility in cutting materials other than steel as well.
· It can be used in a wide range of fields.

V Type Rhombus 35° / Negative with Hole / VNMG160408-MTM20 "Intermediate Cutting": Related ImageV Type Rhombus 35° / Negative with Hole / VNMG160408-MTM20 "Intermediate Cutting": Related Image

Part Number
VNMG160408-MTM20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Related ToCó quan hệ vớiVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

308,138 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape V (35° Diamond) Application Outer Diameter / Inner Diameter Available corners 4
work material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness Material Breaker Use Medium Cutting Rake angle Negative
Selfishly No Preferred Hand Nose R 0.8 Material Carbide
Carbide Model MTM20

Please check the type/dimensions/specifications of the part VNMG160408-MTM20 in the V Type Rhombus 35° / Negative with Hole / VNMG160408-MTM20 "Intermediate Cutting" series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VNMG160408-MTM20 trong chuỗi V Type Rhombus 35° / Negative with Hole / VNMG160408-MTM20 "Intermediate Cutting".