(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Chuck Block【1-2 Pieces Per Package】 (Part Number)

Chuck Block

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Chuck Block
  • Chuck Block
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,198,550VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Please note that this product is not magnetic.

Product Description

[Features]
Non-magnetic chuck block.
By using it together with magnetic base and magnetic chuck, and by selecting the size that matches a workpiece and whether or not it has a V-groove, the workpiece can be held in close contact.
[Application]
It is ideal for attracting workpieces with shapes that are difficult to attract using only the chuck work surface.


Code : MGBLK-1 product is discontinued.

Code : MGBLK-2​​​​​​​ 

Code : MGBLK-3
Part Number
MGBLK-2
MGBLK-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBody Size
(mm)
Weight
(g)
Quantity

3,198,550 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100×58×4612001

3,479,450 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 50×58×46600×22

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Permanent Magnetic Mini Chuck V-groove(mm) 38