(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Magnet Holder Base

Mini Magnet Holder Base

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      417,110VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

· A mini-type magnet holder (30 x 35 x 35 mm).
· Magnet adherence strength 300 N.
· Depth of the mounting hole is 5 mm.

Part Number
MNMGBSHLD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

417,110 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

Model NumberMagnet Adsorption Force
(N)
Magnet Size
(mm)
MNMGBSHLD30030 x 35 x 35

More Information

[Specifications]
● Mounting Screws Hole Dimensions: M5 x 0.8
● Weight (kg): 0.2

Basic InformationThông tin cơ bản

Magnet adsorption force(N) 300 Mounting Screws Hole Dimensions M5 x 0.8 With / Without Handle Not Included
Product Model Magnet base Width(mm) 30 Depth(mm) 35
Height(mm) 35 Magnet Model Others Shape Square-Shaped
With / Without Screw Hole Included Mass(g) 200

Please check the type/dimensions/specifications of the part MNMGBSHLD in the Mini Magnet Holder Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MNMGBSHLD trong chuỗi Mini Magnet Holder Base.