(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

High-Speed Steel Spiral Hand Reamer

High-Speed Steel Spiral Hand Reamer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      529,915VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Frequently used standard sizes are offered at affordable prices

High-Speed Steel Spiral Hand Reamer:Related Image
Part Number
SPHRC-2
SPHRC-3
SPHRC-4
SPHRC-5
SPHRC-6
SPHRC-8
SPHRC-10
SPHRC-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Tolerance of Shank Diameter Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Length Under Neck ℓ1
(mm)

644,730 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2250 ~ 0.01020 ~ 0.0145025

529,915 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3310 ~ 0.01030 ~ 0.0165831

529,915 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4380 ~ 0.01240 ~ -0,0567643

529,915 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5440 ~ 0.01250 ~ -0,0568750.5

587,323 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6470 ~ 0.01260 ~ -0,0569356

728,633 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 8580 ~ 0.01580 ~ -0,08611570

892,024 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10660 ~ 0.018100 ~ -0,08613383

1,148,150 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 12760 ~ 0.018120 ~ -0,08615290

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

High-Speed Steel Spiral Hand Reamer:Related Image

Model NumberFlute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
SPHRC-228.325254924
SPHRC-3310.331315736
SPHRC-4412.738437646
SPHRC-5514.74450.58756
SPHRC-6

6

17.747569366
SPHRC-8

8

19.3587011586
SPHRC-10

10

22.06683133106
SPHRC-12

12

25.37690152126

Basic InformationThông tin cơ bản

Shank type Straight Shank Work Material General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Coating Presence None
Groove Shape Spiral Base-Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel