(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Lower Roller

Lower Roller
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,980,773VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A roller used when keeping the wire tension constant in the wire cutting machine.

Part Number
WLRF-404
WLRM-421
WLRM-456
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Manufacturer Type Hole Diameter
(mm)
Applicable Models Genuine Code Material Specifications Type OD x H
(mm)

3,899,375 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more FANUC404-α-A, BC, iA, iB, iC, Manual/AWFA290-8101-X765Ceramic-404φ38/22 x 11.9

2,980,773 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Mitsubishi Electric42122FX, FX-K, QA, RA, FA, FA-S, BA, NA, AF3, AT (Ceramic)X203C607H03Ceramic-421φ40/22 x 14

3,899,375 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Mitsubishi Electric456-H1, HA, SA, SB, SZ, SX, CX, Manual/AFX183C442H01IronT-14 (Roller)456φ40 x 31

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

Model NumberApplicable manufacturerInstallation LocationApplicable modelsGenuine CodeSpecificationsMajor Diameter x Height (mm)Standard Unit Price
WLRF-404FANUC CORPORATIONBottomα-A, BC, iA, iB, iCA-290-8101-X765-Ø38 / 22 x 11.9 
WLRM-421Mitsubishi Electric CorporationFX, FX-K, QA, RA, FA, FA-S, BA, NAX203C607H03Ø40 / 22 x 14 
WLRM-456H1, HA, SA, SB, SZ, SX, CXX183C442H01T-14 (Roller)Ø40 x 31 

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Position Bottom