(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
  • AS
  • 4 Flutes
  • R (Regular)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      883,928VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
·High-speed steel roughing end mill that achieves both machining performance and price
·It has coating with high oxidation resistance and high hardness, and achieves a long service lifespan. Effective in high-speed machining and dry machining as coating properties
·Can be regrinded. Please refer to the page dedicated to "regrinding service" for usage procedures, range of services, prices, etc.

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut:Related Image

Part Number
AS-RFEMR6
AS-RFEMR8
AS-RFEMR10
AS-RFEMR12
AS-RFEMR14
AS-RFEMR15
AS-RFEMR16
AS-RFEMR18
AS-RFEMR20
AS-RFEMR22
AS-RFEMR25
AS-RFEMR28
AS-RFEMR30
AS-RFEMR32
AS-RFEMR35
AS-RFEMR40
AS-RFEMR45
AS-RFEMR50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

883,928 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 6193Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting663--±0.060

936,684 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 8284Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting107815°-±0.075

1,000,700 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10344Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting1084--±0.075

1,200,048 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 12404Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

1,593,947 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 14404Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

1,631,690 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 15404Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

1,867,946 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 16484Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting16108-0.3 ~ 0.9±0.090

2,207,838 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 18484Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting16108-0.3 ~ 0.9±0.090

2,384,666 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 20564Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting20122-0.3 ~ 0.9±0.105

2,774,603 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 22564Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting20122-0.3 ~ 0.9±0.105

3,445,212 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 25684Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

4,237,807 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 28685Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

4,755,153 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 30685Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

5,442,443 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 32806Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32160-0.3 ~ 0.9±0.107

6,213,143 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 35806Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32160-0.3 ~ 0.9±0.107

7,973,701 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 40956Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32175-0.3 ~ 0.9±0.107

9,168,119 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 45956Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting42197-0.3 ~ 0.9±0.107

11,477,963 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 501126Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting42214-0.3 ~ 0.9±0.107
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut:Related Image

Model Number
AS-RFEMR 

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
6 19 63 6 3
8 28 78 15° 10 4
10 34 84 10 4
12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
15 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
18 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
22 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
28 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5
30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5



Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
32 80 160 32 0.3 ~ 0.9 6
35 80 160 32 0.3 ~ 0.9 6
40 95 175 32 0.3 ~ 0.9 6
45 95 197 42 0.3 ~ 0.9 6
50 112 214 42 0.3 ~ 0.9 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Type of Flute Roughing Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included
Close

Comparison list