(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
  • AS
  • 3 Flutes
  • S (Short)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,250,302VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
·Demonstrates outstanding durability even during high-speed machining where load on tool is large
·It has coating with high oxidation resistance and high hardness, and achieves a long service lifespan. Effective in high-speed machining and dry machining as coating properties
·Can be regrinded. Please refer to the page dedicated to "regrinding service" for usage procedures, range of services, prices, etc.

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Part Number
ASPM-RFPLS6
ASPM-RFPLS8
ASPM-RFPLS10
ASPM-RFPLS12
ASPM-RFPLS14
ASPM-RFPLS15
ASPM-RFPLS16
ASPM-RFPLS18
ASPM-RFPLS20
ASPM-RFPLS22
ASPM-RFPLS28
ASPM-RFPLS30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

1,250,302 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 6113Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting680--±0.060

1,273,448 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 8173Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting885--±0.075

1,463,620 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10223Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting10100--±0.075

1,828,327 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 12263Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting12110-0.2 ~ 0.7±0.090

2,398,637 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 14263Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting12110-0.2 ~ 0.7±0.090

2,616,751 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 15263Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting1612015°0.2 ~ 0.7±0.090

2,732,482 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 16323Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting16125-0.3 ~ 0.9±0.090

2,761,049 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 18323Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting16125-0.3 ~ 0.9±0.090

3,292,365 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 20383Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting20140-0.3 ~ 0.9±0.105

4,034,289 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 22383Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting20140-0.3 ~ 0.9±0.105

6,099,081 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 28454Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting25160-0.3 ~ 0.9±0.105

6,131,819 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 30454Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25160-0.3 ~ 0.9±0.105
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Model Number
ASPM-RFPLS

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120

15°

16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4



Outer Diameter D Tolerance
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Type of Flute Roughing Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included
Close

Comparison list