(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Strong metal banana socket.
Suitable for drilling.
·Classification: Banana socket
·Color: Others
·Rated current (A): 5
·Knob removal: Not possible
Material | Brass |
Rating | 5A |
Weight | 6 g |
Part Number |
---|
T-10-NI |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
78,613 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Terminals for Test Measurement
Features
● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are availableCommon Specifications
About Combinations
Classification | Banana socket | Rated current(A) | 5 | Knob removal | Impossible |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part T-10-NI in the φ4 mm Metal Banana Plug (5A) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-10-NI trong chuỗi φ4 mm Metal Banana Plug (5A).