(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dedicated Crimping Tool, Crimp Terminal, Manual Tools (CRIMPFOX6)

Dedicated Crimping Tool, Crimp Terminal, Manual Tools (CRIMPFOX6)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,900,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● The CRIMPFOX6 crimping tool can crimp bar terminals with cross sectional areas between 0.25 mm2 and 6 mm2.
● Perfect crimp connections achieved with the CRIMPFOX6 conform to DIN46 228 standards and the crimping power far exceeds the value stipulated in IEC 685-1/DIN VDE0609 section 1.
● made by PHOENIX CONTACT

Product Description

Manual crimping tool dedicated pin terminals made by Phoenix Contact for highly reliable work.

Specifications

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6):Related Image

More Information

Specifications
Scope of Application0.25-0.34-0.5-0.75-1-1.5-2.5-4-6 mm2
Length195mm
Weight370g
Part Number
CRIMPFOX6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,900,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable type Insulation Crimp Terminal Terminal shape Insulating Bar Terminal Terminal size(mm2) 0.25 ~ 6
Product classification Crimping Tool

Please check the type/dimensions/specifications of the part CRIMPFOX6 in the Dedicated Crimping Tool, Crimp Terminal, Manual Tools (CRIMPFOX6) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CRIMPFOX6 trong chuỗi Dedicated Crimping Tool, Crimp Terminal, Manual Tools (CRIMPFOX6).