(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

600 V Type Fixed Power Supply Cable (VCT Cable) (Part Number)

600 V Type Fixed Power Supply Cable (VCT Cable)
  • Strand Wire
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VCTIEC-4-3-100
VCTIEC-4-4-100
VCTIEC-4-4-[1-100/1]
VCTIEC-6-3-100
VCTIEC-6-4-100
VCTIEC-6-4-[1-100/1]
VCTIEC-10-3-100
VCTIEC-10-4-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Overall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)

18,666,745 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4310014

22,218,058 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4410015

-

1 Piece(s) 4 Day(s) 44-15

25,391,946 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6310016

30,500,483 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6410017.5

-

1 Piece(s) 4 Day(s) 64-17.5

39,320,807 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10310019

49,975,478 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10410020.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rated Voltage 600V Shield None Sheath (outer coating) color Black
Sheath (outer coating) material PVC Insulation body materials PVC Usage Universal power supply