(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dedicated Zipper Tubing Pliers

Dedicated Zipper Tubing Pliers

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,987,182VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


Dedicated tool for simple tying of zipper tubing

Product Description

Color: Silver Compatible tube: SZTZB, SZTZS, GPJ type

Specification Table

ModelApplicable Tube
SZTZ-PSZTZB, SZTZS, SZTZSB

Related Products

 

Part Number
SZTZ-P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,987,182 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fixing Method Zipper Shield compatible N/A Application/special functions Others
Color Silver Conforming tube SZTZB, SZTZS

Please check the type/dimensions/specifications of the part SZTZ-P in the Dedicated Zipper Tubing Pliers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SZTZ-P trong chuỗi Dedicated Zipper Tubing Pliers.