(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Flat Cable 300 V FLAT-S (Part Number)

Flat Cable 300 V FLAT-S
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      295,986VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FLAT-S-10-1
FLAT-S-10-5
FLAT-S-10-10
FLAT-S-10-61
FLAT-S-14-1
FLAT-S-14-5
FLAT-S-14-10
FLAT-S-14-61
FLAT-S-16-1
FLAT-S-16-5
FLAT-S-16-10
FLAT-S-16-61
FLAT-S-20-1
FLAT-S-20-5
FLAT-S-20-10
FLAT-S-20-61
FLAT-S-24-1
FLAT-S-24-5
FLAT-S-24-10
FLAT-S-24-61
FLAT-S-26-1
FLAT-S-26-5
FLAT-S-26-10
FLAT-S-26-61
FLAT-S-30-1
FLAT-S-30-5
FLAT-S-30-10
FLAT-S-30-61
FLAT-S-34-1
FLAT-S-34-5
FLAT-S-34-10
FLAT-S-34-61
FLAT-S-40-1
FLAT-S-40-5
FLAT-S-40-10
FLAT-S-50-1
FLAT-S-50-5
FLAT-S-50-10
FLAT-S-50-61
FLAT-S-60-1
FLAT-S-60-5
FLAT-S-60-10
FLAT-S-60-61
FLAT-S-64-1
FLAT-S-64-5
FLAT-S-64-61
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)

295,986 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 11012.6

393,891 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 51012.6

516,272 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 101012.6

1,434,398 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 611012.6

303,380 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 11417.68

430,861 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 51417.68

590,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 101417.68

1,874,349 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 611417.68

307,472 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 11620.22

451,323 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 51620.22

631,134 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 101620.22

2,133,875 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 611620.22

314,074 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12025.3

484,337 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 52025.3

697,164 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 102025.3

2,546,140 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 612025.3

323,051 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12430.38

529,215 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 52430.38

786,923 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 102430.38

3,084,967 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 612430.38

327,934 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12632.92

553,633 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 52632.92

835,757 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 102632.92

3,391,952 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 612632.92

333,350 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 13038

580,714 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 53038

889,920 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 103038

3,713,253 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 613038

339,558 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 13443.08

611,751 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 53443.08

951,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 103443.08

4,082,017 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 613443.08

354,999 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14050.7

688,958 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 54050.7

1,106,406 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 104050.7

369,923 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15063.4

763,584 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 55063.4

1,255,658 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 105063.4

5,952,563 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 615063.4

386,433 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 16076.1

846,119 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 56076.1

1,420,730 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 106076.1

6,949,612 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 616076.1

395,803 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 16481.18

892,976 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 56481.18

7,535,897 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 616481.18

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conductor Cross Section(mm2) 0.08 AWG size(AWG) 28 Rated Voltage 300V
Shield None Representative Standard UL