(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Light Load PP Casters Swivel Type With Stopper (Part Number)

Light Load PP Casters Swivel Type With Stopper
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      74,900VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The wheel color changed from Black to Yellow White from 01-Sep-2023


* Note: Wheel color changed from Black to Yellow White from 01-Sep-2023







 
Part Number
E-DL4-22PP-75
E-DL5-22PP-100
E-DL6-22PP-125
E-DL10-22PP-75CV
E-DL11-22PP-100CV
E-DL12-22PP-125CV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Caster Type Wheel Dia. D
(Ø)
Allowable Load
(daN)

74,900 VND

1 Piece(s) Available Same day 105Swivel Type7590

81,591 VND

1 Piece(s) Available Same day 130Swivel Type100120

100,260 VND

4 Piece(s) Available 25 Day(s) 155Swivel Type125140

75,810 VND

1 Piece(s) Available Same day 105Screw-In Type7590

90,972 VND

4 Piece(s) Available 25 Day(s) 130Screw-In Type100120

112,560 VND

4 Piece(s) Available 25 Day(s) 155Screw-In Type125140

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Range(daN) 80.01~140.00 Stopper (Detail) Rotation Stopper Wheel Material Polypropylene
Fitting Material Steel Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm) 45 Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm) 74
Mounting Hole Type Long Hole Plate Length L(mm) 95 Plate Width W(mm) 64
Wheel Width B(mm) 32 Bearing in Wheel Provided