(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number | C-LD-36020-JK |
Body Material | A3 |
Material of Handle | PVC |
Surface Treatment | Blue Zinc Electroplating |
Closing Pressure (N) | MAX 1800 |
Weight (g) | 345 |
Arm Opening and Closing Angle | / |
Handle Opening and Closing Angle | 147° |
Accessories | Steel Hex Flat Head Bolt |
Bolt | M8 |
Type | Side Push | Tightening Force(N) | 1800 | Attaching Method | Flange Base |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Steel | Clamp Screw | Stationary | Clamp Screw Size | M8 |
Clamp Screw Material | Steel | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 1400-1999 | Tip Accessories | Steel Bolt |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-LD-36020-JK in the Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 1800N (With Oil Filler Hole) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-LD-36020-JK trong chuỗi Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 1800N (With Oil Filler Hole).