(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Floating Joints (T-Slots Through Hole Type) - Tapped

Floating Joints (T-Slots Through Hole Type) - Tapped
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      311,115VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This T-groove type holder has a choice of male or female threads for the connection part.

Floating Joints/T-Slots/(Through Hole Type) Tapped:Related Image

Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
Through Hole Type
Tapped
FJWS45C EquivalentBlack Oxide

Specifications

Part Number
FJW10-1.25
Part NumberDPWBL1L2ThTip Connection Joint D
TypeM-Pitch
Through, Tapped
FJW
4-0.71558132174468
5-0.818691524844810
6-1.02071117299551012
8-1.2522913193210551216
10-1.25281217253811661520
10-1.528121725--66-20
14-1.5331521304413662125
16-2.033152130--66-25

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
FJW4-0.7
FJW5-0.8
FJW6-1.0
FJW8-1.25
FJW10-1.25
FJW14-1.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConnecting Thread Nominal M
(mm)
Connecting Thread Nominal P
(mm)

311,115 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7

348,023 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8

391,397 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0

424,969 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25

475,015 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25

572,186 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Floating Joints Connection Type, Cylinder Side Tapped Applicable Cylinder Air Cylinder
Main Body Material S45C Equivalent