(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

2-Sided Safety Protection Cover for Aluminum Frames

2-Sided Safety Protection Cover for Aluminum Frames

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • 2-Sided Safety Protection Cover for Aluminum Frames
  • 2-Sided Safety Protection Cover for Aluminum Frames
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

groove cover and aluminum frame surface protector. The corners of the aluminum frame can be protected against collisions caused by casters when moving.

Edge Protection Covers:Related Image

[ M ] Material: EPDM
[ H ] Hardness: Shore A60
[ ! ]Heat Resistant Temperature: -40 ~ 120°C

Specifications

Part Number-Color-Length
HSCWF845-
S
-
1520
■Configurable Length
Part NumberColorLength 1mm IncrementExtrusion (Type)
TypeNo.
HSCWF6S
(Light Gray)
50~2000HFS6
8HFS8

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
HSCWF6-S-[50-2000/1]
HSCWF8-S-[50-2000/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSExtrusion Series Compatible Frame (Series) Length
(mm)

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10MISUMI 6 Series (8 mm Groove Width)6 Series50 ~ 2000

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10MISUMI 8 Series (10 mm Groove Width)8 Series50 ~ 2000

Loading...Tải…

  1. 1

Example

Edge Protection Covers:Related Image
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material EPDM Color S (Light Gray) Length Configurable Length
Specifications Protection Cover 2-Sided Type