(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Air Nozzles capable of efficiently blowing air from blowers
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
AFTHF2 |
AFTHF3 |
AFTHF4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Screw Dia. 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
734,580 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | R1/4 | |
754,985 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | R3/8 | |
767,228 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | R1/2 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Spray Shape | Fan-shaped Type | Air Source | Blower | Material | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Type | For Blower | Thread Shape | Male Thread |